Att leda med syfte: Jessica Rappaport

Datum:31.10.25
Jessica Rappaports karriärväg inom Trelleborg började när hon kom in i företaget genom förvärvet av Baron Group.
Från roller inom leverantörsreskontra och kvalitet tog hon steg mot nya och oväntade möjligheter. Drivkraften bakom hennes resa har varit nyfikenhet och ett starkt engagemang.
Jessica gick snabbt bortom sina ursprungliga arbetsuppgifter och tog sig an varje utmaning som en chans att växa och göra skillnad.
Dessa initiativ var mer än en fråga om regelefterlevnad – de blev avgörande milstolpar för både Jessica och hela teamet.
När hon ser tillbaka reflekterar hon:
”Att uppnå båda certifieringarna var en enorm milstolpe. Det förändrade helt riktningen för min karriär. Jag lärde mig så mycket om riskhantering, regelefterlevnad och framför allt hur man engagerar och stärker team för att skapa positiv förändring. Idag arbetar jag inte längre med siffror, utan som HSEQ Specialist, där jag driver säkerhet och kontinuerliga förbättringar. Förvandlingen har varit spännande – något jag aldrig hade förväntat mig, men som jag är väldigt stolt över.”
Under hennes ledarskap blev dessa certifieringar en katalysator för att stärka säkerhetskulturen och bygga system som skyddar både människor och miljö. Jessicas arbete höjde standarden inom anläggningen och visade på företagets engagemang för ansvarstagande i hela organisationen.
”Var nyfiken, engagera dig och var inte rädd för att kliva utanför din komfortzon. Möjligheterna här kan överraska dig – om du vågar säga ja till utmaningen.”
Upptäck fler berättelser från våra 120 år av historia och se hur vi fortsätter att forma industrin inifrån: 120-årsjubileum
Jessica gick snabbt bortom sina ursprungliga arbetsuppgifter och tog sig an varje utmaning som en chans att växa och göra skillnad.
Att nå milstolpar
År 2021 tog Jessica sig an utmaningen att leda sin anläggning genom den krävande certifieringen ISO 14001 för miljöledning, snabbt följt av ISO 45001 för arbetsmiljö och hälsa.Dessa initiativ var mer än en fråga om regelefterlevnad – de blev avgörande milstolpar för både Jessica och hela teamet.
När hon ser tillbaka reflekterar hon:
”Att uppnå båda certifieringarna var en enorm milstolpe. Det förändrade helt riktningen för min karriär. Jag lärde mig så mycket om riskhantering, regelefterlevnad och framför allt hur man engagerar och stärker team för att skapa positiv förändring. Idag arbetar jag inte längre med siffror, utan som HSEQ Specialist, där jag driver säkerhet och kontinuerliga förbättringar. Förvandlingen har varit spännande – något jag aldrig hade förväntat mig, men som jag är väldigt stolt över.”
Under hennes ledarskap blev dessa certifieringar en katalysator för att stärka säkerhetskulturen och bygga system som skyddar både människor och miljö. Jessicas arbete höjde standarden inom anläggningen och visade på företagets engagemang för ansvarstagande i hela organisationen.
Att inspirera nästa generation
Jessicas resa – från ekonomiarbete till att leda vägen mot en säkrare arbetsmiljö – speglar Trelleborgs anda av ständig förbättring. Hennes råd till framtida generationer är enkelt men kraftfullt:”Var nyfiken, engagera dig och var inte rädd för att kliva utanför din komfortzon. Möjligheterna här kan överraska dig – om du vågar säga ja till utmaningen.”
Upptäck fler berättelser från våra 120 år av historia och se hur vi fortsätter att forma industrin inifrån: 120-årsjubileum