Полимерные подшипники скольжения, такие как Orkot®, Turcite® и HiMod® демонстрируют значительные преимущества в сравнении с традиционными металлическими подшипниками. Они характеризуются стабильностью размеров, превосходной износостойкостью и низким коэффициентом трения, что делает их непревзойденными в условиях работы без смазки или с небольшим количеством смазки.
Для производства подшипников Trelleborg использует конструкционные термопластики Turcite® и HiMod® и синтетический композитный материал Orkot®.
Подшипники из композитного материала Orkot® не разбухают в морской воде, что делает их идеальным решением для судостроения и гидроэнергетики. Их превосходная эластичность по сравнению с металлическими подшипниками, позволяет им выдерживать давление на кромки и несоосность даже при очень больших нагрузках.