Опорное кольцо выполнено вогнутым с одной стороны для того, чтобы лучше сопрягаться с кругым кольцом (O-Ring) и сохранять форму при высоких пульсирущих давлениях. Производятся как с разрезом, так и без, из политетрафторэтилена (PTFE), материала Turcon® и полимерных материалов в соответствии с ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 и BS 4518.