Уплотнения для гидравлики - усовершенствованные рабочие характеристики

Инновационные материалы для гидравлических уплотнений
Уплотнения для гидравлики от компании Trelleborg Sealing Solutions – лучший выбор для уплотнения высокопроизводительных цилиндров. Наши патентованные материалы, такие как Turcon® на базе ПТФЭ или Zurcon® на базе полиуретана, обеспечивают максимальную долговечность и производительность при минимальном техническом обслуживании.
Специально спроектированы и высокоэффективны
В системах гидравлики обычно используется комплекс высококачественных уплотнений. Наша производственная программа уплотнений для гидравлики включает уплотнительные кольца круглого поперечного сечения (O-Rings) и несколько инновационных уплотнений, предназначенных для применения в гидравлических цилиндрах, таких как система Turcon® Variseal®, усиленная пружинами, уплотнение Turcon® Stepseal®2K, усиленное кольцами круглого поперечного сечения, полиуретановое уплотнение U-Cup RU9 Zurcon® и многие другие.