Trelleborg Sealing Solutions предлагает полный комплекс решений - от универсальных уплотнительных колец O-Ring из эластомеров до геометрически-сложных форм на основе ПТФЭ и полиуретана . За последние 50 лет мы разработали широкий ассортимент уплотнений и подшипников , которые могут применяться в наиболее требовательных и ответственных отраслях промышленности. Наша производственная программа включает в себя уплотнения для гидравлики, плотнения для пневматики, уплотнения валов, сальники и различные виды ротационных уплотнений, механические торцевые уплотнения / уплотнения для тяжелых условий, круглые кольца (o-rings), авиационные уплотнения и широкий диапазон статический уплотнений. В случае, если ни одно из готовых решений не удовлетворяет вашим требованиям, мы можем разработать специальный продукт для ваших условий.