Kalkulator O-Ringów
Kalkulator O-ringów online oferuje inżynierom i profesjonalistom szybki i łatwy sposób obliczania wymiarów O-ringów oraz odpowiedni układ zabudowy zgodnie z międzynarodową normą ISO 3691 dla O-ringów. Po prostu wpisując dane techniczne aplikacji, Kalkulator zaleca wymiary O-Ringów, zabudowę i odpowiednie numery katalogowe.
Musisz być zarejestrowany i zalogowany, aby zobaczyć oprogramowanie do Kalkulatora O-ringów.
Zaloguj się lub zarejestruj tutaj, aby uruchomić Kalkulator O-Ringów.
Użytkownicy mobilni mogą pobrać aplikację O-Ring-Calculator App
Czy chcesz się dowiedzieć jak w największym stopniu skorzystać z Kalkulatora O-Ringów?
Proszę zapoznać się z informacjami na e-Learning Kalkulator O-Ringów aby zapoznać się z jego funkcjami.
Uruchomienie Kalkulatora O-ringów
Czy chcesz się dowiedzieć jak w największym stopniu skorzystać z Kalkulatora O-Ringów?
Proszę zapoznać się z informacjami na e-Learning Kalkulator O-Ringów aby zapoznać się z jego funkcjami.
Najnowsze ulepszenia:
- Ulepszony interfejs użytkownika i poprawiona grafika
- Zapisz wyniki bezpośrednio na swoim koncie członkowskim Trelleborg Sealing Solutions
- Podziel się swoimi projektami z kolegami za pośrednictwem Kalkulatora
- Dynamiczne łącza do elektronicznego katalogu i narzędzia do wyszukiwania CAD
Inne funkcje obliczeniowe
- Dla podanego typu materiału i twardości można obliczyć całkowite siły ściskające dla O-Ringów.
- Wybór typu zastosowania
- Zastosowania promieniowe dzielimy na statyczne i dynamiczne.
- Przy zastosowaniu osiowym ciśnienie może być wewnętrzne lub zewnętrzne
- Stosuje się różne wartości graniczne dla obliczeń
- Ostrzeżenia o wartościach granicznych odpowiadają zaleceniom zgodnie z ISO 3601-2
Szybkie wyszukiwanie wg ISO
- Wstępnie wybrany typ zastosowania ustala warunki początkowe obliczeń - stosowane są różne wartości granice, co prowadzi do różnych wyników.
- Ta funkcja domyślnie ustawiona jest na możliwie najgrubszy O-Ring z odpowiednią zabudową, zgodną z ISO 3601
Użyteczność
- Uaktualniony, nowoczesny i łatwy w użyciu interfejs
- Zapisz i podziel się obliczeniami, aby mogły być przeglądane przez innych
- W funkcji Notatki dla każdego obliczenia można zapisać komentarze w celu ich udostępnienia, w razie potrzeby, innym/li>
- Języki i systemy jednostek mogą być zmieniane podczas obliczeń, a obliczenia początkowo w jednym języku mogą być otwierane w innym. Jest to przydatne w przypadku udostępniania obliczeń osobom z innych krajów

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device