contactusurl /pl-PL/seals/Search Brak wyników Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of WYSZUKIWANIE I POMOC Showing Czy tego szukasz? Your Browser is outdated Sprzedawcę Dystrybutor Official Dealer Premium Partner adresy adresy Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg prezentuje sprawdzone rozwiązania do wodoru na Hydrogen Expo 2025

Hydrogen Expo
Trelleborg Sealing Solutions prezentuje rozwiązania i możliwości dla całego łańcucha wartości wodoru na Hydrogen Expo 2025, od 21 do 23 maja w Piacenza Expo we Włoszech, pawilon 1, stoisko B120/C143.

Trelleborg pokazuje swoją rozszerzającą się gamę ponad 20 materiałów H2Pro™ sprawdzonych w zastosowaniach w produkcji, transporcie i magazynowaniu oraz końcowym wykorzystaniu wodoru, w tym rozwiązanie FlexiBond, przeznaczone do stosowania w elektrolizerach i ogniwach paliwowych.

 

>> Poznaj gamę H2Pro™

 

Rozwiązania dla całego łańcucha wartości

 

Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, mówi: "Nasza szeroka gama ponad 20 materiałów H2Pro™, sprawdzonych w naszych autorskich systemach testowych, aby spełnić wymagania rzeczywistych zastosowań wodoru, jest teraz dostępna dla klientów w całym łańcuchu wartości wodoru."


"Zaprezentujemy również jedną z naszych najnowszych innowacji w portfolio H2Pro™, FlexiBond. Umożliwia ona nowe perspektywy projektowania elektrolizerów i ogniw paliwowych, łącząc możliwości wykonania dużych uszczelnień ramowych z wysoką stabilnością ich kształtu i zmniejsza poziom inwestycji potrzebnych na skomplikowany sprzęt do formowania wtryskowego."

 

>>Obejrzyj webinarium H2Pro™

 

Materiały H2Pro™ zapewniają optymalne rozwiązania uszczelniające w wymagających środowiskach wodorowych, w tym w wysokich ciśnieniach i niskich temperaturach, charakteryzują się minimalnym przenikaniem wodoru, odpornością na szybką dekompresję gazu (RGD) oraz doskonałymi właściwościami w zakresie odporności na ścierania i ekstruzję. Materiały te mogą być wykorzystywane do tworzenia zaprojektowanych części formowanych, w tym uszczelnień ramowych, elementów gumowo-metalowych i gumowo-plastikowych.

 

Niezrównane prace badawczo-rozwojowe zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa

 

Na Hydrogen Expo Trelleborg podkreśla również swoje wiodące w branży możliwości badawczo-rozwojowe, ostatnio wzmocnione przez nowy ośrodek testowania wodoru o powierzchni 93 metrów kwadratowych w Fort Wayne, Indiana, USA. Rozwój ten jest częścią strategicznego celu Trelleborga, jakim jest bycie liderem w uszczelnianiu i testowaniu wodoru, aby pomóc klientom w radzeniu sobie z wyzwaniami całego łańcucha wartości wodoru.



Rozszerzone możliwości testowania oferowane w Fort Wayne obejmują wykrywanie wycieków wodoru, kompatybilność, testy dynamiczne i testy przenikania, które są krytycznymi kryteriami uszczelniania wodoru. Eksperci ds. technicznych przeprowadzają testy, które odtwarzają najtrudniejsze warunki zastosowania przy szybkiej dekompresji gazu. W układzie wysokociśnieniowym wodór może zostać wchłonięty przez uszczelnienie, a jeśli ciśnienie zostanie nagle zmniejszone, gaz uwięziony w uszczelnieniu może się rozszerzyć, potencjalnie powodując pęcherze i pęknięcia uszczelnienia, gdy gaz próbuje się wydostać. Istnieją również możliwości testowania dla ciśnień do 1500 barów/15000 psi i we wszystkich zakresach temperatur od kriogenicznych do powyżej 180 °C/350 °F, a także środowiskowe testy cykli termicznych przy różnych profilach ciśnienia.

 

 

>> Pobierz broszurę H2Pro™