Orkot® Hydro-lagers
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/hydro-power-industry/bearings.jpg?h=245&iar=0&w=390&rev=18df979855e341199f054d6d487274cd&hash=5355C860ED7E16E3BAEE10E1322B551B)
Trelleborg Sealing Solutions levert al meer dan 20 jaar aan de hydro-industrie en is een wereldleidende fabrikant van zelfsmerende hydrolagers. Betrouwbaarheid, een lange levensduur en een geschiedenis van bewezen prestaties hebben ervoor gezorgd dat Trelleborg Sealing Solutions de voorkeur geniet voor echte Orkot® Hydro-lagers.
Orkot® TXMM Hydro-lagers kunnen volledig drooglopen, hebben uitstekende slijtage-eigenschappen en zijn niet giftig.
Tegenwoordig levert Trelleborg Sealing Solutions lagers voor een breed scala aan hydro-toepassingen, waaronder; looppoorten, watergesmeerde turbine-hoofdasgeleidingslagers en pomplagers, servomotoren, koppelingen, Kaplan-naaflagers, bedieningsring-slijtplaten, drukringen, wiellagers, visschermen, tappen en sluisdeuren.
De producten voldoen aan de ISO-normen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.
Technische bibliotheek / testrapporten
Case Histories
![](/seals/-/media/tss-media-repository/tss_website/industries/hydro-power-industry/hydro_intfalls.jpg?h=245&iar=0&w=390&rev=ec05663821844f63a99975cf5dc41c06&hash=D9CB47B3B7966C737273A14575C0CD82)
Orkot® TXMM succesvol voor Boise White Paper
Boise White Paper, een belangrijke papierfabrikant en leverancier, heeft succes geboekt met de Orkot® Hydro Bearings van Trelleborg Sealing Solutions. Orkot® TXMM-lagers werden gebruikt om de looppoorten te upgraden bij de waterkrachtcentrale van Boise White Paper in International Falls langs de Rainy River tussen Minnesota en de Canadese provincie Ontario. Dit succes heeft Boise White Paper ertoe gebracht de bussen van onze concurrent op de hoofdassen van de waterkrachtcentrale te vervangen door Orkot® TXMM. De maatvastheid van het Orkot® TXMM-materiaal werd genoemd als de reden voor de upgrade.
Toen de Orkot® TXMM-bussen eenmaal waren aangebracht, rapporteerde Boise White Paper onmiddellijk positieve resultaten. Een monteur kon de bedieningsarm met de hand bewegen en er was geen door- of onderschrijding meer met de snelheidsregeling. De eenheid werd voor het eerst sinds de opstart van de faciliteit automatisch online gezet, zonder tussenkomst van de operator.