Industrieën
Geavanceerde composietproducten hebben een breed scala aan toepassingen in veel verschillende industrieën.
Trelleborg Sealing Solutions is een wereldleider in het ontwerp en de fabricage van geavanceerde composietproducten en automatiseringsapparatuur voor de productie van composietonderdelen.
Wij ontwerpen en vervaardigen composietonderdelen om aan uw behoeften te voldoen. We bieden een breed scala aan vormen en maten, waaronder cilinders, kegels, kokerbalken, I-balken, spoelen, platte laminaten en complexe geometrieën tot 40 ft. Lang (12,192 m) met OD's van 0,020 inch (0,508 mm) tot 60 in. (152,4 cm).
We bouwen de juiste maat, automatische vezelplaatsing (AFP) en geautomatiseerde tape plaatsing (ATL) apparatuur voor thermohardende en thermoplastische toepassingen.
Geavanceerde composietproducten hebben een breed scala aan toepassingen in veel verschillende industrieën.