contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
De back-up ring is aan 1 zijde concaaf bewerkt zodat hij beter op de O-ring past en beter zijn vorm behoudt onder hoge, pulserende druk. Leverbaar in gedeelde en ongedeelde uitvoering in PTFE, Turcon® en polymeren conform ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 en BS 4518 normen.