Research and Development

Our database of over 2,000 unique formulations includes best-in-class compounds that perform in demanding environments where temperatures are extreme, media aggressive, pressures high and standards stringent.
Proprietary materials include Turel® elastomers, Isolast® perfluoroelastomers, Turcon® PTFE based materials, Zurcon® polyurethanes and our bearing materials Turcite®, Orkot® and HiMod®.
Unique innovative sealing products
Trelleborg Sealing Solutions products are groundbreaking with many becoming industry standards. Our proprietary products include AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® and Wills Rings®, the original metal O-Ring.
Automotiv Testing

Denne spesielle testen simulerer de innvirkende faktorer som kan forekomme når støtdempere utsettes for drifts stress. Den installerte støtdemperen blir stimulert/utsatt for flerlags frekvenser. På denne måten kan tetningenes oppførsel under drift utredes i kundens oppgitte driftstid.
Tekniske Data
- STANG DIAMETER 0 - 50 mm
- BEVEGELSES HASTIGHET 0,002 - 4.0 m/s
- TEST MEDIA HLP46 , automotiv væsker
- TRYKK MPa SLAG LENGDE 200 mm
- OLJE TEMPERATUR 25 - 110 °C
- STØT KRAFT 25 kN
Målte verdier
- LEKASJE
- FRIKSJON
- TRYKK
- OLJE TEMPERATUR
- SLAG LENGDE
- STANG HASTIGHET
- STØT KRAFT
Big Rod Test

Kammeret er designet for romme en komplett hydraulisk sylinder. Meningen er å undersøke den effekten lave temperaturer har på sylinderen og de installerte tetningene.
Tekniske Data
- AKSEL -DIAMETER 36 and 40 mm
- BEVEGEGELSES HASTIGHET 0 - 0.2 m/s
- TEST MEDIA AEROSHELL FLUID 4
- TRYKK 0 - 15 MPa
- OLJE TEMPERATUR -25° °C
- SENTERINGS AVVIK opp til 0.3 mm
Målte verdier
- LEKASJE
- TRYKK
- AKSEL HASTIGHET
- OLJE TEMPERATUR
- ANTALL SYKLUSER
Oil Seal Endurance Test

Test Stand 4x2 Chambers designed to hold a maximum of 8 radial oil seals. This test stand is intended to examine the operational performance of the ROS under the influence of temperature, rotary frequency, fast acceleration and by changing the rotational direction.
Technical Data
- Shaft-Diameter 20- 80 mm / 0.787 - 3.149 inch
- Shaft Velocity 0 /10.000 rpm
- Test Fluid: Aerospace Oil, Hydraulic oil, air
- Pressure 0 - 5 MPa / 0 - 72,5 psi
- Oil Temperature 25°C – 120°C / 77 °F – 248 °F
Measurable
- Pressure
- Temperature
- Torque
- Leakage
Test rig for stangtetninger

Det finnes dessverre ingen permanent montert testkammer installert; tetningene kan testes i nesten hvilken som helst sylinder som kunden fremskaffer/ønsker. Testen utføres ved hjelp av en sentral plassert driver sylinder.
Teknisk Data
- STANG DIAMETER 17 - 50 mm
- BEVEGELSES HASTIGHET 0.001 - 0.4 m/s
- TEST MEDIA HLP46
- TRYKK 0 - 20 MPa
- SLAG LENGDE 0 - 250 mm
- OLJE TEMPERATUR 25 - 80 °C
Målte verdier
- LEKASJE
- FRIKSJON
- TRYKK
- STANG HASTIGHET
- OLJE TEMPERAUR
- ANTALL SLAG
Test rig for tetninger til roterende

Vi benytter de samme rigger som standard utstyr i Trelleborg Sealing Solutions sine forsknings laboratorier i Europa og USA. Dette for å gjøre det mulig å holde en jevn standard på testene globalt.
Teknisk Data
- AKSEL DIAMETER 60 - 95 mm
- BEVEGELSES HASTIGHET 0 - 0.5 m/s
- TEST MEDIA HLP46 TRYKK 0 - 50 MPa
- DREIVINKEL 90 - 360 °
- OLJE TEMPERATUR 25 - 80 (120) °C
Målte verdier
- LEKASJE
- FRIKSJON
- TRYKK
- AKSEL HASTIGHET
- OLJE TEMPERATUR
- ANTALL SYKLUSER
- FREKVENS
Test rig for Tensil testing

Test rig for strekk/spennings verdier eller elongasjon av prøveeksemplarene. I tillegg kan test riggen også brukes til for eksempel å avgjøre friksjons kreftene som oppstår på kontaktflaten av tetningene når de er installert i sylinderen. (Sylinderen er ikke i gang for denne testen.)
Teknisk Data
- BEVEGELSES HASTIGHET 0 - 0,1 m/s
- TRYKK 0 - 50 MPa
- SLAG LENGDE 500 mm
- STREKK KRAFT 10 kN
Målte verdier
- FRIKSJON
- SLAG LENGDE
- STANG HASTIGHET
Testing av Avskrapere

Testen viser oss avskrapernes evne til a blokkere støv/smuss fra å trenge inn i det hydrauliske systemet. Fremmedlegemene som har trengt seg inn, blir samlet opp i en pleksi glass beholder som vises i midten av illustrasjonen. Oljen som samles opp i disse beholderne blir analysert/undersøkt for disse urenhetene.
Teknisk Data
- STANG DIAMETER 0 - 50 mm
- BEVEGELSES HASTIGHET 0 - 0.5 mm/s
- TEST MEDIA HLP46 + Arizona Dust
- TRYKK 0 - 5 MPa
- SLAG LENGDE 200 mm
- STANG UTBØYNING 0 - 0.5 mm
- OLJE TEMPERATUR 25 - 50 °C
Målte verdier
- STØRRELSE + MENGDE SAND PARTIKKLER
- STANG UTBØYNING
- TRYKK
Polymer Laberatorium
Produkt Utvikling
PU Utvikling
PTFE Utvikling
Material Laberatorium

- Spesifik egenvekt (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- To instron 5566 bruddstyrke målere med deformasjons måler og temperatur kabinet. Laste celler fra 200 N til 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Kulens bulk effekt på materialens hardhet (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D og Mikro hardhets tester (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
- Deformasjon under last ASTM D 621
- Krymping i henhold til ASTM D 621
- Fukt Analyse, fukt innhold av PTFE og fyllstoffet\
- Laser diffraksjon bestemmelse av partikkel størrelsens distribusjon
- Mikroskop med digital prosess fasiliteter
Termisk Analyse

- Differensial Scanning Kalibreringsmeter (DSC), TA instrumenter
DSC 2910 og DSC 2920 - Dynamisk Mekanisk Analyse verktøy(DMA), TA instrumenter DMA
2980 - Termisk Gravimetrisk Analyse verktøy(TGA) , TA instrumenter
HiRes 2950 TGA