contactusurl/nb-no/seals-and-profiles/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingLeter du etter dette?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases only
Flexclad krympetape har et krympeområde på minimum 12% og leveres på ruller á 15 meter. Den monteres med 50% overlapp og lukkes med en skjøtetape som er vedlagt.
Flexclad brukes bl.a. til korrosjonsbeskyttelse av bend. TWDB brukes til å skjøte ventilasjonskanaler. Den kappes til riktig lengde og festes med en vedlagt tape. Krympeområdet er ca 20%, og den kan brukes på temperaturer opp til 70°C og trykk opp til 50kPa ved 25°C. TWDB leveres på ruller á 50 meter.
Krympestrømper
Hele krympestrømper fåes i ulike typer, dimensjoner, krympeområder og bredder. CPSM, MPSM og TPSM er tykkveggede krympestrømper belagt med mastic.
CPSM har et stort krympeområde, noe som gjør den velegnet for en rekke forskjellige applikasjoner.
Krympemuffer med tildels stor krympeevne som er perfekt for å korrosjonsbeskytte flenser og mekaniske koblinger
Brukes til PE belagte støpejernsrør
Brukes til, preisolerte rør
Fint til å skjøte rør av ulike dimensjoner og materiel
Flexiskjøt i meter
Vi leverer krympemuffer i ulike bredder ferdig kappet til ønsket diameter aller på ruller á 30 meter. Denne lukkes med en skjøtetape som bestilles separat.
Krympemuffe med glidelås
TISW krympemuffe har et utvendig lag som er glassfiberarmert og muffa skjøtes sammen med glidelås. Krympemuffa kan bygges sammen med å skjøte glidelåsene med hverandre.