contactusurl /ja-JP/seals/Search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

新しいフラットガスケットの製品ライン

HMF_Webinar_WEB_800x450

HMF フラットシールウェビナー

フラットシール材料のポートフォリオ

フラットシール HMF10

繊維補強エラストマーガスケット

 

アラミド繊維、エラストマー材料、特殊な機能性フィラーを組み合わせた本製品群は、幅広い一般用途向けの5種類の材料で構成されています。

フラットシールHMF20

繊維強化グラファイト(黒鉛)ガスケット

 

従来の繊維ガスケットとグラファイトガスケット、それぞれの特性を組み合わせたフラットシール HMF20は、高圧環境下でも長期にわたる安定した性能を発揮します。

フラットシールHMF30 シリーズ

膨張グラファイト(黒鉛)ガスケット

 

グラファイトをベースにしたフラットガスケットは、極端な温度や圧力条件下、および過酷な化学薬品を含む用途においても、優れたシール性能を発揮するよう設計されています。 

フラットシール HMF40 シリーズ

PTFE(ポリテトラフロロエチレン)ベースの
ガスケット 

 

幅広い化学的適合性を備えたこのガスケットシリーズは、優れたシール性能により、食品加工機器および化学プロセス装置の安全性と運転効率の向上をサポートします。

フラットシール HMF66

フロゴパイト・マイカ(雲母)ガスケット

 

過酷な使用環境向けに特別設計されたフラットシールHMF66は、フロゴパイト系マイカ複合材にエキスパンドメタルを組み合わせた構造で、優れたシール性能と高い機械的強度を兼ね備えています。

フラットシール HMFEG

医療グレードEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)ガスケット

 

医療・製薬・バイオテクノロジー分野向けに特別設計されたフラットシール HMFEGは、業界関連規格および各種認証に幅広く適合しており、安心してご使用いただけます。

フラットシールセレクター

フラットシール関連ガイド