Applications
Destiné à l’équipement des enrouleurs des camions-citernes pour la livraison des GPL.
Refoulement de GPL (état liquide ou gazeux) ou de gaz naturel en respect des conditions d’utilisation définies par la norme EN 1762, pour les enrouleurs de camion-citerne ou d’autres formes de livraison.
Avantages
Flexible et léger.
Excellent rayon de courbure.
Très bonne résistance du revêtement.
Evacuation de l’électricité statique assurée par le tube et la tresse de mise à la terre.
Revêtement piqué pour le transport de gaz combustibles.
Excellente résistance à l’huile.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux GPL, lisse, noir,
Armature
2 nappes tressées textile,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, lisse pour les diamètres <25mm, aspect grain toile pour les diamètres ≥25mm, noir,
Température
-30 to +70
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Diamètres ≥25mm: + deux tresses de masse intégrées pour décharger l’électricité statique.
Diamètres ≥25mm: + deux tresses de masse intégrées pour décharger l’électricité statique.
Normes et homologations
EN 1762:2018 type D.
Informations complémentaires
DN 15.9mm : livraison en 40m avec 10% maxi. de fausses longueurs.
BUTANE PROPANE E+ : version identique mais avec 4 tresses de masse intégrées (continuité électrique type M).
BUTANE PROPANE E+ : version identique mais avec 4 tresses de masse intégrées (continuité électrique type M).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.