Trouvez le joint adapté à chaque partie de la maison
The standard product catalogue
- Easy access to product information
- More than 1,300 articles listed
- Product information available for download
Solutions profilées extrudées
Des solutions adaptées aux portes et aux fenêtres, qui vous permettent de garder une longueur d’avance sur vos concurrents. Outre les solutions personnalisées, nous proposons une gamme de profilés standard, qui accélèrent votre processus de commande et le rendent plus flexible. La liste de nos compétences englobe, entre autres, les bandes d’étanchéité et les joints de vitrage, l’association de bases rigides avec des composants d’étanchéité souples et flexibles, permettant une pose automatique ou un montage machine, offrant une étanchéité unique à l’air et à l’eau, une isolation thermique et une réduction du bruit.
Material expertise
Choosing the right material is critical to the success of your application. Our team of specialists is here to support you with expert guidance, helping you select the most suitable material based on your specific requirements—whether it’s environmental exposure, mechanical stress, or chemical resistance.