Identifique el perfil de sellado ideal para puertas y ventanas
The standard product catalogue
It will only take you a few minutes to find a suitable profile for your need.
- Easy access to product information
- More than 1,300 articles listed
- Product information available for download
Soluciones con perfil extruido
Soluciones hechas a medida para puertas y ventanas que hacen que vaya un paso por delante de la competencia. Junto con las soluciones personalizadas, ofrecemos una amplia gama de perfiles estándar. Esto hace que la realización de pedidos sea un proceso rápido y flexible. Entre nuestras capacidades están las tiras de sellado y acristalamiento, que combinan montajes sólidos con una parte de sellado blanda y flexible que permite la inserción automática o el montaje en máquinas, una estanqueidad e impermeabilización únicas, aislamiento térmico y reducción del ruido.
Benefits of choosing the right seal
Material expertise
Expert knowledge, always by our side.
Choosing the right material is critical to the success of your application. Our team of specialists is here to support you with expert guidance, helping you select the most suitable material based on your specific requirements—whether it’s environmental exposure, mechanical stress, or chemical resistance.
Para más información, póngase en contacto:

Enrique Hernández
Sales Manager – España y PortugalTel: +34 616 733 274