Le Trelleborg 146 est un joint glissant pré-lubrifié qui est étiré sur l’about mâle du tuyau ou du regard. Aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire pour l'assemblage.
Cette conception de l'assemblage constitue la norme dans de nombreux pays. Le joint est facile à manipuler et non salissant puisque le lubrifiant est renfermé dans la membrane. Ceci permet une installation nécessitant très peu d'effort, puisqu'il n'y a pas de friction entre le caoutchouc et le béton.
L'assemblage est conçu de telle sorte que la membrane pré-lubrifiée glisse pendant l'installation sur le haut de l'épaulement de l’about mâle et dans l’entrefer entre l’about mâle et la tulipe. Ceci empêche le contact béton/béton et permet une distribution efficace des contraintes de cisaillement à sur le joint. Cette conception optimise les performances et fournit un niveau exceptionnellement élevé de fiabilité opérationnelle.
La performance de l'assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la qualité de la surface de l’about mâle et de la tulipe.
Le Trelleborg 146 répond à toutes les normes européennes actuellement applicables
Exemples de dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Entrefer (mm) |
---|---|---|---|---|
13.5 |
17.0 | 25.0 | 2.5 | 8.4±1.3 |
16.5 | 21.5 | 30.0 | 2.5 | 10.3±1.6 |
18.5 | 23.0 | 33.0 | 3.3 | 11.4±1.8 |
20.0 | 26.5 | 36.0 | 3.2 | 12.3±2.0 |
22.5 | 29.5 | 69.0 | 3.2 | 13.6±2.2 |
24.5 | 32.5 | 40.0 | 3.5 | 14.9±2.3 |
28.0 | 37.0 | 65.0 | 4.6 | 17.1±2.6 |
30.0 | 39.0 | 67.7 | 5.0 | 18.2±2.9 |
32.0 | 42.3 | 60.0 | 5.0 | 19.3±3.0 |
34.0 | 44.9 | 63.7 | 5.2 | 20.5±3.2 |
36.0 | 47.6 | 67.5 | 5.4 | 21.5±3.5 |
Assemblage
Trelleborg 146
Fiche technique en anglais