Le Trelleborg 140 Lamelle est un joint glissant pré-lubrifié qui est monté étiré sur l’about mâle du tuyau ou du regard. Aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire pour l'assemblage.
Cette conception de l'assemblage constitue la norme dans de nombreux pays. Un plan est disponible sur demande auprès de Trelleborg Pipe Seals.
Le joint est facile à manipuler et non salissant puisque le lubrifiant est renfermé dans la membrane. Ceci permet très peu d'effort à l’installation, puisqu'il n'y a pas de friction entre le caoutchouc et le béton.
L'assemblage est conçu de telle sorte que la membrane pré-lubrifiée glisse pendant l'installation sur le haut de l'épaulement de l'about mâle et dans l’entrefer entre l’about mâle et la tulipe. Ceci empêche le contact béton/béton et permet une distribution efficace des contraintes de cisaillement sur le joint.
La section rectangulaire du corps de l'élément d'étanchéité rend le joint très flexible et offre une excellente largeur de contact.
La performance de l'assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la qualité de surface de l’about mâle et de la tulipe.
Le Trelleborg 140 Lamelle répond à toutes les normes européennes actuellement applicables.
Exemples de dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|
13.5 |
17.5 | 2.7 |
16.5 | 24.0 | 2.5 |
18.5 | 26.0 | 3.3 |
20.0 | 28.0 | 2.8 |
22.5 | 30.0 | 3.2 |
24.5 | 32.0 | 3.5 |
28.0 | 35.0 | 5.0 |
32.0 | 40.0 | 5.2 |
Assemblage
Trelleborg 140 Lamelle
Fiche technique en anglais