USP Class IV - FDA - TMD Pour flexible tube noir antistatique - DESP 2014/68/UE
Dessin flexible
Overview
Normes
Tube intérieur
PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolution hélicoïdale, blanc ou noir antistatique. Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.1550, USP class VI et au Règlement Européen 1935/2004. Possibilité d’un tube intérieur lisse PTFE jusqu’au DN19.
Revêtement optionnel
PVDF (thermo rétractable), EPDM ou fibre de verre siliconée
Temperature
-70°C à +90°C.
Diametre
Disponible de 13 mm (1/2’’) jusqu’à 100mm (4’’).
Propriété électrique
Pour le transfert de fluide non conducteur (huile, peinture, vapeur), utiliser un tube intérieur noir antistatique. Conforme à la Directive Européenne 2014/68/UE pour les équipements sous pression (DESP).
Raccords
Fabriqués sur commande avec tous type de connexions, en acier inoxydable, PTFE ou revêtus de PTFE, y compris les extrémités évasées pour les brides.
Spécifications techniques
ID | RAYON DE COURBURE | PRESSION DE SERVICE | PRESSION D'ECLATEMENT | VIDE | LONGUEUR MAX | POIDS | |
inch | mm | mm | bar | bar -20°C | bar -20°C | mm | gr/m |
1/2 " | 13 | 50 | 40 | 160 | 0.9 | 10 | 140 |
5/8" | 16 | 65 | 30 | 120 | 0.9 | 10 | 230 |
3/4" | 20 | 55 | 30 | 120 | 0.9 | 10 | 350 |
1" | 25 | 85 | 30 | 120 | 0.9 | 10 | 470 |
1 1/4" | 32 | 100 | 25 | 100 | 0.9 | 10 | 550 |
1 1/2" | 38 | 120 | 22 | 88 | 0.9 | 10 | 700 |
2" | 50 | 165 | 20 | 80 | 0.9 | 10 | 1150 |
2 1/2" | 63 | 230 | 16 | 64 | 0.9 | 10 | 2160 |
3" | 75 | 260 | 14 | 50 | 0.9 | 10 | 3340 |
4" | 100 | 300 | 10 | 40 | 0.9 | 10 | 4100 |
Tolérance sur la longueur ±1% (Norme ISO 1307). | o Selon disponibilité |