Applications
Utilisé pour pomper le poisson dans les fermes piscicoles et les usines de transformation du poisson. Tuyau enroulable à plat.
Solution unique et brevetée pour les applications nécessitant de grandes longueurs.
Avantages
- Conception du flexible fournissant des caractéristiques optimales pour cette application.
- Résistant aux fortes manipulations.
- Sans hélice pour les applications de déchargements.
- Solution unique et brevetée de Trelleborg offrant une longueur continue jusqu'à 120 m, rendu possible par des jonctions innovantes.
Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR/NBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles.
Revêtement
SBR/NBR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +80
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Autres longueurs et épaisseurs disponibles sur demande.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)