decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_6622830f-c066-4fee-8dac-8de7cfb85eb6.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
2 nappes de câbles métalliques pour DN51, 4 nappes de câbles métalliques pour les autres diamètres
Revêtement
NR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Tuyaux pouvant être livrés équipés de raccords sertis de type VICTAULIC ou de raccords spécifiques aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3