Applications
Destiné aux opérations de lavage et nettoyage dans l’industrie alimentaire y compris le nettoyage à la vapeur jusqu’à 165°C.
Convient pour l’équipement d’enrouleur.
Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu'à 70%) ou liquides gras.
Avantages
- Un tuyau de nettoyage robuste spécialement conçu pour les laiteries, la transformation de la viande, les conserveries, les marchés aux poissons, etc.
- Très flexible.
- Revêtement non tachant.
- Résistant aux graisses animales et végétales.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse.
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, rouge, lisse.
Normes et homologations
Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d’informations.
Nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)