Applications
Lavage et nettoyage à l’eau chaude dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs, etc.
Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu’à 70%) ou liquides gras.
Avantages
- Bonne tenue aux températures élevées.
- Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles.
- Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries.
- Sans phtalates.
Design
Vue d'ensemble
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NBR/PVC résistant aux corps gras et aux intempéries, bleu, lisse.
Température
-20 to +95
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
KLENET AD FREE
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools