Silicone, bleu, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).
Résistivité volumétrique > 10^12 Ω.m.
Résistivité superficielle > 10^13 Ω.
Vue d'ensemble
Caractéristiques
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
Avantages
Sans talc, manipulation plus simple
Adhésion sans apprêt
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Adhésion sans apprêt
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Bénéfices
Performance.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Longévité.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Longévité.
Recommandations
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)
Brochure Feuilles & Tapis
Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire
Brochure
Declaration de Conformite
Certificate