La feuille silicone répond aux exigences de la réglementation européenne (CE) 1935/2004 pour les matériaux destinés au contact alimentaire.
Avantages
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Conforme aux règlements européens (CE) n.1935/2004 et 2023/2006.
Les matières premières contenues dans cette feuille sont aussi conformes au standard FDA, document 21 CFR Ch.1, paragraphe 177.2600.
Sans talc, manipulation plus simple.
Adhésion sans apprêt.
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement.
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC).
Bon rapport qualité/prix.