Applications
Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.
Chargement et déchargement des bateaux, camions-citernes ou wagons-citernes.
Installations fixes dans diverses industries.
Avantages
- Très robuste et flexible.
- Revêtement particulièrement résistant aux hydrocarbures, à l’abrasion, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
- Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.
- Convient pour les biocarburants jusqu'à 60°C.
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
ATEX Pumpadukt D S
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Transporteurs : les solutions pour vos transferts
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.