Avantages
- Très flexible.
- Revêtement non tachant.
- Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
- Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse.
Armature
fils textiles
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse.
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools