Applications
Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers.
Avantages
Léger, souple et maniable.
Faibles tolérances facilitant le raccordement.
Stabilité longitudinale du tuyau en pression (aucun risque que l’opérateur perde le contrôle du tuyau sous pression).
Le mélange du tube conducteur augmente la sécurité de l’opérateur en supprimant le risque de cassure du fil de masse (dans le cas d’une construction avec fil de masse).
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Downloads
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat ATEX
Certificat
Handling guideline
Guideline (PDF)
Storage guideline
Guideline (PDF)
Building and Public Works
Brochure (PDF)