Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
PVC, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
PVC, lisse, rouge,
Température
-10 to +40
Informations complémentaires
Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)