Applications
Evacuation des eaux usées (domestique et sanitaire) sur les bateaux de plaisance.
Avantages
- Flexible.
- Résistant au coquage.
- Hermétique (retient toutes les odeurs des toilettes).
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
chlorobutyl, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM, blanc, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |