Applications
Aspiration et refoulement d’un grand nombre de produits chimiques, déchets de produits chimiques, très agressifs ou très corrosifs.
Equipement des camions-citernes, wagons-citernes ou installations fixes dans l’industrie chimique.
Avantages
- Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
- Utilisation par toutes températures.
- Adapté à de nombreux produits chimiques différents.
- Spirale extérieure en acier galvanisé résistant à la corrosion.
Design
Vue d'ensemble
Tube
films en PTFE, null.
Armature
toile en PP, couches de films en PP et PET
Revêtement
toile enduite de PVC, rouge, aspect ondulé.
Température
-30 to +115
Normes et homologations
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)