Applications
Utilisé pour pomper le poisson dans les fermes piscicoles et les usines de transformation du poisson.
2 niveaux de pression de service disponibles :
- 2 bar
- 3 bar
Avantages
- Conception du flexible fournissant des caractéristiques optimales pour cette application.
- Résistant aux fortes manipulations.
- Sans hélice pour les applications de déchargements.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
plis textiles
Revêtement
SBR/NBR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +80
$name
Informations complémentaires
Autres longueurs disponibles sur demande.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)