decodedHtml

Applications

Design

4062_b3132ddc-ce7b-4e92-8e5e-9a7310064c26.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
$name
$name
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3