Contrôle des vibrations et du bruit pour les navires de dragage
Le dragage joue un rôle essentiel pour faire face à la hausse de la consommation d'énergie, à l'augmentation du commerce mondial et aux effets du changement climatique. Pour suivre ces changements mondiaux, il faut s'adapter et innover
Grâce à nos excellentes compétences en ingénierie, nous fournissons des solutions qui garantissent une utilisation sûre des équipements et des navires. Cela est reconnu par les homologations de type accordées à nos solutions par plusieurs organismes de classification internationaux, notammentg ABS, Bureau Veritas et DNV GL.
L'importance du contrôle des vibrations
La productivité et l'utilisation des équipements sont les facteurs commerciaux les plus importants dans le domaine du dragage. Le bruit et les vibrations ont un impact négatif sur les systèmes (électroniques), l'équipage, l'environnement et le navire lui-même. Nos solutions garantissent que la productivité et l'utilisation ne sont pas affectées par les vibrations et le bruit et apportent une valeur ajoutée tout au long du cycle de vie du navire de dragage. Les solutions de notre portefeuille permettent même de draguer dans le respect des réglementations internationales les plus strictes.