| N° DE PIÈCE | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) (mm) | Extrémités soudées (acier au carbone) (mm) | Movements2 (mm) | Rigidité (N/mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Épaisseur | Nombre de plis | A | C | L2 | Axial +/- | Lateral +/- | Axial +/- | Lateral +/- | |||
| 300 000 025 | 25 | 205 | 42 | 0.2 | 1 | 33.7 | 2.9 | 45 | 28 | 15 | 18 | 57 |
| 300 000 032 | 32 | 205 | 52 | 0.3 | 1 | 42.4 | 2.6 | 50 | 28 | 15 | 50 | 186 |
| 300 000 040 | 40 | 205 | 60.3 | 0.3 | 1 | 48.3 | 2.6 | 50 | 28 | 15 | 36 | 143 |
| 300 000 050 | 50 | 245 | 78.3 | 0.3 | 2 | 60.3 | 2.9 | 63 | 28 | 15 | 49 | 214 |
| 300 000 065 | 65 | 245 | 96.7 | 0.3 | 2 | 76.1 | 2.9 | 63 | 28 | 14 | 40 | 206 |
| 300 000 080 | 80 | 245 | 109.7 | 0.3 | 2 | 88.9 | 3.2 | 63 | 28 | 13 | 46 | 261 |
| 300 000 090 | 90 | 245 | 122.2 | 0.3 | 2 | 101.6 | 3.2 | 63 | 35 | 10 | 46 | 337 |
| 300 000 100 | 100 | 245 | 140.5 | 0.3 | 2 | 114.3 | 3.6 | 63 | 35 | 10 | 35 | 281 |
| 300 000 125 | 125 | 245 | 165.7 | 0.3 | 2 | 139.7 | 3.6 | 63 | 35 | 9 | 42 | 389 |
| 300 000 150 | 150 | 245 | 200.5 | 0.3 | 2 | 168.3 | 4,0 | 63 | 35 | 9 | 35 | 365 |
| 300 000 175 | 175 | 245 | 225.9 | 0.3 | 2 | 193.7 | 4.5 | 63 | 35 | 9 | 35 | 365 |
| 300 000 200 | 200 | 245 | 251.1 | 0.3 | 2 | 219.1 | 4.5 | 63 | 35 | 6 | 43 | 610 |
| 300 000 250 | 250 | 245 | 305.2 | 0.3 | 2 | 273,0 | 5,0 | 63 | 35 | 5 | 54 | 924 |
| 300 000 300 | 300 | 295 | 360.9 | 0.3 | 2 | 323.9 | 5.6 | 75 | 40 | 6 | 42 | 698 |
| 300 000 350 | 350 | 295 | 392.6 | 0.3 | 2 | 355.6 | 5.6 | 75 | 40 | 5 | 48 | 870 |
| 300 000 400 | 400 | 295 | 443.4 | 0.3 | 2 | 406.4 | 5.6 | 75 | 40 | 3 | 52 | 1157 |
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.