| TEIL Nr. | DN | L1 | Faltenbalg (AISI 321) (mm) | Anschweißenden (Kohlenstoffstahl) (mm) | Verschiebungen2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Dicke | Anzahl der Lagen | A | C | L2 | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
| 300 000 025 | 25 | 205 | 42 | 0,2 | 1 | 33,7 | 2,9 | 45 | 28 | 15 | 18 | 57 |
| 300 000 032 | 32 | 205 | 52 | 0,3 | 1 | 42,4 | 2,6 | 50 | 28 | 15 | 50 | 186 |
| 300 000 040 | 40 | 205 | 60,3 | 0,3 | 1 | 48,3 | 2,6 | 50 | 28 | 15 | 36 | 143 |
| 300 000 050 | 50 | 245 | 78,3 | 0,3 | 2 | 60,3 | 2,9 | 63 | 28 | 15 | 49 | 214 |
| 300 000 065 | 65 | 245 | 96,7 | 0,3 | 2 | 76,1 | 2,9 | 63 | 28 | 14 | 40 | 206 |
| 300 000 080 | 80 | 245 | 109,7 | 0,3 | 2 | 88,9 | 3,2 | 63 | 28 | 13 | 46 | 261 |
| 300 000 090 | 90 | 245 | 122,2 | 0,3 | 2 | 101,6 | 3,2 | 63 | 35 | 10 | 46 | 337 |
| 300 000 100 | 100 | 245 | 140,5 | 0,3 | 2 | 114,3 | 3,6 | 63 | 35 | 10 | 35 | 281 |
| 300 000 125 | 125 | 245 | 165,7 | 0,3 | 2 | 139,7 | 3,6 | 63 | 35 | 9 | 42 | 389 |
| 300 000 150 | 150 | 245 | 200,5 | 0,3 | 2 | 168,3 | 4,0 | 63 | 35 | 9 | 35 | 365 |
| 300 000 175 | 175 | 245 | 225,9 | 0,3 | 2 | 193,7 | 4,5 | 63 | 35 | 9 | 35 | 365 |
| 300 000 200 | 200 | 245 | 251,1 | 0,3 | 2 | 219,1 | 4,5 | 63 | 35 | 6 | 43 | 610 |
| 300 000 250 | 250 | 245 | 305,2 | 0,3 | 2 | 273,0 | 5,0 | 63 | 35 | 5 | 54 | 924 |
| 300 000 300 | 300 | 295 | 360,9 | 0,3 | 2 | 323,9 | 5,6 | 75 | 40 | 6 | 42 | 698 |
| 300 000 350 | 350 | 295 | 392,6 | 0,3 | 2 | 355,6 | 5,6 | 75 | 40 | 5 | 48 | 870 |
| 300 000 400 | 400 | 295 | 443,4 | 0,3 | 2 | 406,4 | 5,6 | 75 | 40 | 3 | 52 | 1157 |
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.