Solutions d'entrée de câbles
Partout où une connexion sécurisée de machines et d'équipements est nécessaire, nous avons les systèmes de gestion et d'entrée de câbles qu'il vous faut. Nous proposons des solutions robustes et fiables, même dans les applications soumises à une contamination extrême par l'eau, la poussière, les vibrations ou les températures extrêmes.
Caractéristiques et avantages
Réduire l'espace
Installation rapide
Conception robuste
Configuration facile
Haute densité de câbles
Options de montage
Solutions sur mesure
Nous comprenons qu'une taille unique ne convient pas toujours à tous. C'est pourquoi nous proposons notre gamme de solutions sur mesure. Parlez à l'un de nos experts et nous créerons la solution d'entrée de câbles parfaite pour vous.
Configurateur de produits
La sélection du produit d'entrée de câble idéal est devenue encore plus facile
Configurateur de produits d'entrée de câbles
Notre configurateur intelligent facilite le choix des solutions d'entrée de câbles. Avec plus de 1 000 configurations possibles, c'est la solution qui offre une flexibilité maximale en matière de conception électrique, d'installation et d'entretien. Vous pouvez créer votre propre système en fonction de vos besoins en termes de nombre de câbles et de diamètres, remplacer les passe-câbles ultérieurement si nécessaire et utiliser des câbles préassemblés avec connecteurs.
Catalogues
Solutions d'entrée de câbles
Système de câble modulaire