Un seul système. Des avantages multiples.
Laissez-vous inspirer par de nouvelles possibilités. Découvrez le système modulaire Trelleborg (TMS) : notre nouveau système d'entrée de câbles offrant plus de 1 000 configurations possibles. Quelle que soit votre application, vous pouvez être sûr qu'il n'aura jamais été aussi performant.
Flexibilité et durabilité. Rapidité et personnalisation. Le tout dans un seul système. Le TMS vous permet de monter rapidement et facilement des câbles et des tuyaux pneumatiques, assemblés ou non, avec une gamme de dimensions adaptée même aux diamètres les plus difficiles. De plus, grâce à des joints offrant une protection allant jusqu'à la classe IP65, la fiabilité est garantie.
Caractéristiques et avantages
Vidéos
Catalogues
Nous contacter
Découvrez notre entreprise, les dernières nouvelles, nos produits et innovations, nos foires et événements, ainsi que notre personnel.