Applications
Utilisé pour pomper les poissons dans les fermes piscicoles et usines de transformation du poisson.
Avantages
Utilisé pour pomper les poissons dans les fermes piscicoles et usines de transformation du poisson.
Conception du flexible fournissant des caractéristiques optimales pour cette application.
Résistant aux fortes manipulations.
Sans hélice pour les applications de déchargements.
Design
Technical drawing
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation