Applications
Circulation sous pression de peintures à base d’esters, cétones, alcool et nombreux autres produits chimiques.
Avantages
Résistance du revêtement aux projections de produits corrosifs.
Sans silicone.
Flexible à toutes températures.
Tube antistatique.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation