Applications
Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
Avantages
Utilisable en zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22.
Revêtement non tâchant et résistant à l’abrasion.
Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs,
R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact
avec les raccords.
R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact
avec les raccords.
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004,2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Dépression maxi suivant norme ISO 7233.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Dépression maxi suivant norme ISO 7233.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat ATEX
Certificat
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation