Applications
Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire.
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage : produits alimentaires (sucres, céréales, farines, laits en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
Avantages
Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat.
Excellente résistance à l’abrasion.
Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.
La conductibilité électrique du tube, du revêtement et transversale, permet d’utiliser le tuyau dans toutes les zones ATEX.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Propriétés électriques
Tube et revêtement conducteurs, R<10^8Ω/m. Conductivité transversale assurée par les mélanges caoutchouc. Tresse de masse intégrée pour une parfaite conductibilité de raccord à raccord.
Normes et homologations
Union européenne : règlement (CE) n°1935/2004.
Règlement FDA 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Règlement FDA 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Certificat ATEX
Certificat
Guide de Nettoyage
Guide d'Utilisation
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure