Avantages
- Peut s'enrouler à plat. Design optimal pour le systèmes enroulants.
- Tube lisse réduisant les pertes de charge.
- Longueur continue jusqu'à 300m.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec une bride END-FLEX® vulcanisée ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes, raccords filetés, Camlock ou raccords demi-symétriques).
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
Longueur sur demande, jusqu'à 300m.
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
Longueur sur demande, jusqu'à 300m.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Raccord End-Flex
Raccordement
Oil and Petroleum Supply Chain
Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.