contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Avantages

Design

3367_4b2f5e7f-aa11-4451-a0dc-7b66eca9c2d7.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec une bride END-FLEX® vulcanisée ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes, raccords filetés, Camlock ou raccords demi-symétriques).
Informations complémentaires
Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar.
Poids du flexible assemblé : nous consulter.
Longueur sur demande, jusqu'à 300m.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Raccord End-Flex

Oil and Petroleum Supply Chain

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3