El sistema DrainPacker deTrelleborg, la clave del éxito de una reparación de tubería

Gracias a la colaboración de nuestro distribuidor SECA, el contratista de instalaciones Pipe Spy y CSDEE Engineering, se repara una tubería de aguas pluviales DN525 FRC con penetraciones en las conexiones de PVC para aguas pluviales. Para ello se utilizó el sistema DrainPacker de Trelleborg.
Todo un desafío:
Durante una inspección por CCTV, se identificaron penetraciones en la parte superior de la tubería procedentes una propiedad residencial contigua. El alcance de la penetración era de aproximadamente 1/3 del diámetro de la tubería, o lo que es lo mismo de unos 150 milímetros en la tubería de aguas pluviales. Los obstáculos que sobresalen en una tubería pueden causar graves consecuencias durante una fuerte tormenta de lluvia, tales como:

- Aumento del riesgo de inundaciones y daños: Cuando el agua de lluvia fluye a través de la tubería, estos obstáculos pueden obstruir el flujo, haciendo que el agua se acumule y potencialmente se inunde el área circundante. Esto puede provocar daños materiales y erosión.
- Bloqueo y obstrucción de la tubería: Los residuos, las hojas y otros materiales pueden acumularse alrededor de los obstáculos, lo que provoca un bloqueo parcial o completo de la tubería. De este modo, se reduce la capacidad de la tubería y puede provocar atascos.
- Erosión y socavamiento: El agua que fluye alrededor de los obstáculos puede erosionar el suelo que rodea la tubería, lo que podría poner en peligro su estabilidad. Esto, a su vez, puede debilitar la base de la tubería y aumentar el riesgo de colapso.
Nuestras actividades:
Tras identificar las conexiones que sobresalían, se solicitó a Pipe Spy que recomendara una solución rápida para eliminar las dos conexiones de PVC de DN100 y, tras una inspección minuciosa de la fabricación de las conexiones instaladas, quedó claro que la integridad estructural de la tubería de FRC estaba comprometida y requería una reparación estructural.

Consensuado con el departamento de ingeniería de CSDEE, se determinó que era necesario retirar el saliente de PVC, y que el hueco entre el diámetro exterior del PVC y el orificio realizado en la tubería de FRC debía repararse, para así, restablecer la resistencia estructural. Para ello se utilizó el sistema DrainPacker de Trelleborg.
Pipe Spy instaló 2 revestimientos de reparación de parches Trelleborg DrainPacker superpuestos de 3 capas de 1400 gsm con un grosor de 6 milímetros y una longitud de reparación de 600 milímetros para restablecer la integridad estructural de la tubería FRC y volver a abrir las conexiones de aguas pluviales.
Tras meses de planificación, preparación y formación exhaustiva, los trabajos de reparación se llevaron a cabo con éxito. La rehabilitación de las tuberías se llevó a cabo en menos de tres horas, incluido el tiempo de curado de una hora. El revestimiento se ajustó perfectamente a la tubería original. Las paredes de la tubería estaban limpias y el agua fluía sin problemas sin afectar a la velocidad. Las tuberías renovadas cuentan ahora con una vida útil de 100 años, tal y como exige el Consejo para las tuberías de FRC.
Detalles de la solución: Trelleborg DrainPacker
Los sistemas de rehabilitación de tuberías y redes de saneamiento sin zanja de Trelleborg son una alternativa práctica y rentable a los métodos tradicionales de rehabilitación de tuberías que requieren excavación y sustitución completa de una tubería o red de saneamiento en una obra abierta de 3 a 6 meses. El sistema DrainPacker de Trelleborg es un método de reparación por secciones o por puntos para tuberías de aguas residuales y redes de saneamiento. El sistema utiliza resinas de silicato Trelleborg y esterillas de fibra de vidrio Trelleborg CRF+ resistentes a los productos químicos y a la corrosión. El método DrainPacker de Trelleborg es adecuado para la reparación por secciones de tuberías y redes de saneamiento por gravedad enterradas y dañadas. El proceso proporciona una reparación estructural con un ajuste por fricción en las tuberías y las redes de saneamiento públicos y privados. Los tamaños de tubería que se pueden reparar van desde DN 35 hasta DN 1200. Dependiendo del diseño del obturador, las longitudes de reparación van de 0,5 a 5 metros. Para longitudes de reparación superiores a 5 metros, es posible utilizar el método DrainPacker de Trelleborg en una técnica de solapamiento. Los segmentos de tubería más largos deben repararse desde una junta de tubería hasta otra junta de tubería. Las conexiones laterales que ya no se utilicen pueden bloquearse. Este producto puede utilizarse en caso de infiltración intensa o incluso bajo el agua. El método es aplicable a tuberías circulares y en forma de huevo hechas de hormigón, cemento de amianto, plástico (PVC, PP, HDPE), hierro fundido, hierro dúctil, hormigón reforzado con fibra o arcilla vitrificada. La instalación se realizó correctamente en un par de horas y la tubería se reabrió posteriormente para reanudar su servicio y funcionamiento. Sin complicaciones, de forma rápida y sin interrupciones.