El PVC blando es un material versátil y duradero conocido por su excelente flexibilidad, resistencia química y rentabilidad. Su naturaleza adaptable lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de sellado en diversas industrias, garantizando un rendimiento fiable en múltiples entornos.
Ventajas de los perfiles de sellado de PVC:
- Flexibilidad y versatilidad: el PVC blando es muy flexible, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las geometrías complejas y espacios reducidos.
- Durabilidad: ofrece una buena durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones básicas como puertas interiores o usos similares.
- Resistencia química: el PVC blando es resistente a múltiples productos químicos, incluidos ácidos, álcalis y sales, lo que garantiza un rendimiento fiable en varios entornos. Además, ofrece propiedades ignífugas inherentes.
- Aplicación: se utiliza en numerosas aplicaciones interiores debido a su superficie lisa, lo que facilita su limpieza en comparación con otros materiales de extrusión. También se puede colorear individualmente para adaptarse a entornos específicos, como puertas interiores.
- Rentabilidad: el PVC blando ofrece una alternativa económica y funcional a otros materiales de alto rendimiento.
- Facilidad de procesamiento: se puede procesar y moldear fácilmente en varias formas, lo que permite soluciones de sellado personalizadas, incluida la extrusión de múltiples materiales como el TPE.
- Reciclable y respetuoso con el medio ambiente: el PVC blando se puede reciclar, lo que favorece las prácticas de fabricación sostenibles y reduce el impacto medioambiental. Además, los compuestos de PVC modernos contienen menos ingredientes peligrosos, lo que los hace adecuados para aplicaciones de última generación.
Nuestros perfiles de PVC diseñan para proporcionar soluciones de sellado versátiles y rentables, combinando durabilidad, resistencia química y facilidad de procesamiento para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación.
TSP hace referencia a los perfiles de sellado fabricados con elastómeros termoplásticos (TPE), materiales que combinan la facilidad de procesamiento de los plásticos con la flexibilidad del caucho. Gracias a estas propiedades, resultan ideales para soluciones de sellado de alta precisión en sectores como la automoción, la construcción y las energías renovables.
Ventajas de los perfiles de sellado TPE:
- Ligeros y flexibles: son fáciles de manejar e instalar, incluso en geometrías complejas.
- Reciclables y respetuosos con el medio ambiente: están disponibles con contenido reciclado, lo que permite obtener productos y aplicaciones más respetuosos con el medio ambiente.
- Calidad constante: el procesamiento termoplástico garantiza la uniformidad y tolerancias estrictas.
- Resistencia a la climatología y a los rayos UV: ofrecen una buena resistencia a la exposición UV y a la intemperie
,y se puede mejorar con aditivos para un mayor rendimiento. - Propiedades a medida: los perfiles TPE pueden ser coextruidos (hasta con cuatro materiales en un solo perfil) para aportar funcionalidades adicionales y una mayor flexibilidad de diseño. También pueden colorearse y modificarse individualmente para obtener superficies funcionales, como un coeficiente de fricción reducido.
Nuestros perfiles de TPE se diseñan para ofrecer un sellado de alto rendimiento, adaptado a las exigencias específicas de cada aplicación.
TPO is a lightweight thermoplastic material that combines the durability of polypropylene with the flexibility of elastomers. It offers excellent weatherability, UV resistance, and low-density performance, making it a popular choice for sealing profiles in automotive, building, and renewable energy applications.
- Benefits of TPO sealing profiles:
- Excellent weather & UV resistance: Maintains performance during prolonged outdoor exposure, making it suitable for building and renewable energy applications.
- Lightweight solution: Lower density helps reduce overall component weight while maintaining reliable sealing performance.
- Good chemical resistance: Resists moisture, many cleaning agents, and a range of environmental contaminants.
- Recyclable material: Thermoplastic processing enables efficient recycling and supports sustainability initiatives.
- Design flexibility: Can be co-extruded, colored, and customized to meet specific application requirements.
Our TPO profiles are engineered to provide durable, lightweight, and sustainable sealing solutions tailored to the needs of demanding applications.