Weich-PVC ist ein vielseitiges und strapazierfähiges Material, das für seine hervorragende Flexibilität, chemische Beständigkeit und Wirtschaftlichkeit bekannt ist. Dank seiner Anpassungsfähigkeit eignet es sich ideal für eine Vielzahl von Dichtungsanwendungen in verschiedenen Branchen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
Vorteile von PVC-Dichtungsprofilen:
- Flexibilität und Vielseitigkeit: Weich-PVC ist sehr flexibel und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter komplexe Geometrien und beengte Platzverhältnisse.
- Langlebigkeit: Es bietet eine gute Haltbarkeit, wodurch es sich ideal für grundlegende Anwendungen wie Innentüren oder ähnliche Verwendungszwecke eignet.
- Chemikalienbeständigkeit: Weich-PVC ist beständig gegen viele Chemikalien, darunter Säuren, Laugen und Salze, und gewährleistet somit eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Darüber hinaus bietet es inhärente flammhemmende Eigenschaften.
- Anwendungen: Aufgrund seiner glatten Oberfläche, die die Reinigung im Vergleich zu anderen Extrusionsmaterialien erleichtert, wird es häufig in Innenräumen eingesetzt. Es kann auch individuell gefärbt werden, um es an bestimmte Umgebungen anzupassen, wie beispielsweise Innentüren.
- Kostengünstig: Weich-PVC bietet eine kostengünstige, funktionale Alternative zu anderen Hochleistungsmaterialien.
- Einfache Verarbeitung: Es lässt sich leicht verarbeiten und in verschiedene Formen bringen, wodurch maßgeschneiderte Dichtungslösungen möglich sind, einschließlich der Extrusion mehrerer Materialien wie TPE.
- Recycelbar und umweltfreundlich: Weich-PVC kann recycelt werden, was nachhaltige Fertigungsverfahren unterstützt und die Umweltbelastung verringert. Darüber hinaus enthalten moderne PVC-Compounds weniger gefährliche Inhaltsstoffe, wodurch sie für modernste Anwendungen geeignet sind.
Unsere PVC-Profile wurden entwickelt, um vielseitige und kostengünstige Dichtungslösungen zu bieten, die Langlebigkeit, chemische Beständigkeit und einfache Verarbeitung vereinen, um einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
TSP bezieht sich auf Dichtungsprofile aus thermoplastischen Elastomeren (TPEs), welche die Verarbeitungsvorteile von Kunststoffen mit der Flexibilität von Gummi verbinden. Diese Materialien eignen sich ideal für präzisionsgefertigte Dichtungslösungen in verschiedenen Branchen wie Automobilindustrie, Bauwesen und erneuerbare Energien.
Vorteile von TPE-Dichtungsprofilen:
- Leicht und flexibel: Einfache Handhabung und Montage, auch bei komplexen Geometrien.
- Recycelbar und umweltfreundlich: TPEs sind mit recycelten Inhaltsstoffen erhältlich, wodurch umweltfreundlichere Produkte und Anwendungen möglich sind.
- Gleichbleibende Qualität: Die thermoplastische Verarbeitung gewährleistet Gleichmäßigkeit und enge Toleranzen.
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Bietet eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse und kann mit Additiven für eine höhere Leistungsfähigkeit verbessert werden.
- Anpassbare Eigenschaften: TPEs können mehrfach extrudiert werden (bis zu vier Materialien in einem Profil), um zusätzliche Funktionalität und eine größere Designflexibilität zu erzielen. Sie können auch individuell gefärbt und modifiziert werden, um funktionale Oberflächen zu schaffen, beispielsweise mit geringer Reibung.
Unsere TPE-Profile sind so konstruiert, dass sie eine hohe Dichtungsleistung bieten und auf die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung zugeschnitten sind.
TPO is a lightweight thermoplastic material that combines the durability of polypropylene with the flexibility of elastomers. It offers excellent weatherability, UV resistance, and low-density performance, making it a popular choice for sealing profiles in automotive, building, and renewable energy applications.
- Benefits of TPO sealing profiles:
- Excellent weather & UV resistance: Maintains performance during prolonged outdoor exposure, making it suitable for building and renewable energy applications.
- Lightweight solution: Lower density helps reduce overall component weight while maintaining reliable sealing performance.
- Good chemical resistance: Resists moisture, many cleaning agents, and a range of environmental contaminants.
- Recyclable material: Thermoplastic processing enables efficient recycling and supports sustainability initiatives.
- Design flexibility: Can be co-extruded, colored, and customized to meet specific application requirements.
Our TPO profiles are engineered to provide durable, lightweight, and sustainable sealing solutions tailored to the needs of demanding applications.