Sistema Trelleborg LCR
Manga MtH- tecnología Main-to-House
de la principal a tuberías en edificios
La manga "multidimensional" Trelleborg MtH Liner
Fabricado en fieltro de poliéster punzonado con un recubrimiento de PP.
La manga MtH es multidimensional e incluye dos solapas al final de forma que se pueden rehabilitar múltiples diámetros de tuberías principales: DN 100 / 300 (4" - 12") y DN 350 / 600 (13" - 24").
Ángulo de la conexión lateral:45° or 90° (rango de aplicación: 30° to 90°)
Diámetro de la conexión lateral: DN 100 – DN 200 [4" – 8"]
Longitud de las tuberías laterales: de 1 m a 30 m [3.25 – 98.5 ft]
Manga MtH- tecnología Main-to-House
de la principal a tuberías en edificios