Componentes
Equipamiento básico
Reparación de conexiones laterales y bajantes de los edificios
Equipamiento básico
Los obturadores están disponibles en diferentes tamaños: S y L para logitudes de rehabilitación lateral de 280 mm/ 11 pulgadas y 1180 mm/46.5 pulgadas respectivamente.
Pueden ser adaptados para conexiones laterales de DN 50 - DN 200.
Aptos para curado por agua caliente o vapor.
Las varillas de empuje están disponibles en diferentes materiales y longitudes (0,7 m; 1,5 m; 3,0 m).
Están equipadas con acoplamientos exagonales de seguridad y dispositivo de bloqueo.
El LCR-B controla el aire comprimido y el vacío del LCR-B packer (obturador).
Dos tipos, 3 kg/h o 6 kg/h de producción de vapor
Dos tipos, 3 kg/h o 6 kg/h de producción de vapor
Si elige el sistema Trelleborg LCR- para la reparación de las redes de saneamiento subterráneas domésticas y las bajantes de los edificios. Esta pequeña unidad de vapor es la mejor solución para acelerar el tiempo de curado de los sombreretes o de los revestimientos LCR. Es fácil de manejar y adecuado para su uso portátil.
Presión máxima: 6 bar
De conformidad con la normativa internacional.
De conformidad con la normativa de calidad.
De conformidad con la normativa de calidad.