Diseño y funcionamiento de la junta
La junta integrada Trelleborg 103 Glipp se coloca en la campana durante el proceso de fabricación de la tubería. También es apta para conectar tuberías con pozos de hormigón.
- El sello elastomérico utiliza una combinación de labio y compresión
-
El sistema está formado por un molde de poliestireno y un elemento de sellado de caucho. El elemento de caucho está cubierto por una cinta protectora, evitando así la entrada de arena, arcilla, hielo o nieve. Ésta se retira en la zanja justo antes del esamblaje
- La sección de compresión absorbe la carga transversal en la unión y evita el contacto hormigón con hormigón.
- Los elementos de retención o anclajes se insertan en el hormigón durante la fabricación de la tubería y fijan la junta en posición correcta
- El labio previene el ingreso hormigón durante la formación de la campana
La junta Trelleborg 103 Glipp cumple los requisitos de la normativa europea. El rendimiento de la junta depende tanto de la precisión dimensional como del acabado superficial de la espiga y la campana.
Tabla de dimensiones
DN-Tubería | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
150-200 |
10.0 | 24.5 | 5.0 |
225-300 | 12.0 | 28.5 | 6.0 |
300-675 | 14.0 | 33.8 | 7.0 |
700-1200 | 18.0 | 43.4 | 9.0 |
1200-1600 | 22.0 | 53.0 | 11.0 |
1800-2100 | 26.0 | 62.4 | 13.0 |
>2100 | 30.0 | 72.0 | 15.0 |